Publicar produtos
mGo Self-boarding gate
mGo Self-boarding gate

    mGo Self-boarding gate

    Traduzido por Google,

    Para embarque rápido
    O controle sistemático de cartões de embarque, documentos de identidade e dados biométricos é parte integrante da jornada do passageiro no aeroporto. Com a série MomentumR, a Magnetic oferece aos operadores aeroportuários, autoridades e integradores de sistemas portões personalizados para todos os pontos de contato. Eles agilizam as verificações e permitem que o fluxo de pessoas ganhe impulso. O portão de embarque mGo foi projetado para a verificação de cartões de embarque e dados biométricos e oferece um espaço separado para uma impressora opcional. A aceleração ocorre em diversas áreas: as unidades de acionamento e controle, comprovadas por 200.000 ciclos, garantem tempos de abertura e fechamento extremamente baixos para os elementos da barreira. Um grande número de sensores de luz monitora os usuários, detecta comportamentos não autorizados e possíveis interrupções, neutralizando-os ativamente. A rápida substituição das unidades de acionamento e controle garante alta disponibilidade do sistema.
    O mGo pode ser configurado individualmente: visualmente, diferentes cores e materiais estão disponíveis; tecnicamente, o mGo pode ser adaptado às necessidades por meio de aplicações com múltiplas pistas, sistemas de pórtico e opções de montagem para dispositivos biométricos. Os módulos de controle oferecem amplo espaço para os equipamentos do cliente.

    Especificação
      • Boarding gate to verify the identity of the passenger before boarding the aircraft
      • High passenger throughput speeds up boarding considerably
      • Seamless integration into all common airport IT infrastructures
      • Configurable according to individual requirements
      • Maximum safety due to Magnetic Safety Drive System MSDS® with low-energy drive
      • Designed for 10 000 000 Cycles
      • Equipment options: Reading devices for boarding cards, printers, biometric devices and other appliances
      • Security level: Medium
      • Lighting: Illuminated elements supporting the user guidance on entry indicator, display and drive unit. Frame edge and floor illumination optionally available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamgo-self-boarding-gate
    • Familia de productoMomentum
    • Grupo de produtosMomentum®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte