A AG-39-T é uma catraca de alta segurança, robusta e de altura total, com uma ampla passagem de 39". A função da AG-39-T é fornecer acesso controlado ao entrar ou sair de um estabelecimento com tráfego de pedestres. Ela pode realizar essa tarefa tanto mecanicamente (sem sistema/software de controle de acesso), como em um portão de piscina, onde a passagem seria usada apenas para saída e não para entrada. Ou eletronicamente (com um sistema de controle de acesso, leitores de cartão, leitores de impressão digital, etc.) para monitorar quem está dentro e fora do local. Ela é fabricada com a American Pride aqui mesmo nos EUA.
Características padrão:
-Mecanismo de travamento modular, pode ser configurado como fail safe ou fail secure, bem como no sentido horário ou anti-horário.
- Acionamento por chave: a catraca pode ser destrancada manualmente com a chave, em qualquer direção, para manutenção ou em eventos temporários em que o travamento não é necessário.
- Tampas de plástico em todos os braços
-Acabamento galvanizado durável
-Todas as ferragens são de aço inoxidável
-Caixas de montagem para leitor de cartão incluídas
-cablagem interna para fiação de controle de acesso
Opções adicionais:
– Atualização do PLC – permite mais entradas para controle de alarme de incêndio e luz indicadora
-Um contador para o mecanismo de travamento
-Pacote para clima frio
-Tampa articulada
-Base portátil
-Controlado eletronicamente em ambas as direções
-Pode ser configurado para 110v ou 220v
-Construção em aço inoxidável disponível
-Revestimento em pó sobre galvanização
- Várias opções de cores de revestimento em pó (consulte nossa tabela de cores para opções
Especificações elétricas:
-Tensão de entrada: 110 VAC
-Frequência: 50/60 HZ
-Tensão de operação: 24 VDC
-Corrente de operação: 0,2A
Construção:
-Aço fabricado nos Estados Unidos, fabricado na América
-Suportes de montagem extra grossos para maior segurança
- O eixo estriado, o colar, o rolamento e a placa de apoio inferior são de aço inoxidável resistente à corrosão
-Todo o hardware de fixação em aço inoxidável
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |