Publicar produtos
Arched Plexiglass Turnstile Canopy

Arched Plexiglass Turnstile Canopy

Traduzido por Google,

A cobertura arqueada de plexiglass é uma cobertura simples, fácil de instalar e com visual futurista, projetada para cobrir catracas e portões. É uma ótima maneira de proteger seu investimento e ter um visual moderno. Ela pode ser fixada diretamente no concreto ou em uma de nossas bases portáteis. Elas estão disponíveis em diferentes tamanhos, dependendo dos produtos que você deseja cobrir. Instale-as uma ao lado da outra para cobrir uma variedade de catracas e portões.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarched-plexiglass-canopy
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de produtosArched Canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniclassSolid Canopies