Esta porta de balcão resistente ao fogo apresenta aço galvanizado com primer de calibre 22 e é ideal para aplicações onde a segurança é tão importante quanto o estilo. Essas portas em conformidade com NFPA-80 são etiquetadas com uma etiqueta UL Classe A de 3 horas para aplicações de alvenaria ou uma etiqueta UL Classe B de 1 hora e meia para paredes corta-fogo não-alvenaria (uma etiqueta UL não-alvenaria de 3 horas está disponível a pedido). Etiquetas UL de tamanho grande estão disponíveis para determinadas aplicações. Uma série de recursos padrão e opcionais melhoram ainda mais o desempenho dessas portas além da norma em aplicações com classificação contra incêndio. Esta porta de balcão resistente ao fogo expôs componentes feitos de aço galvanizado com primer.
As Portas Contrafogo Modelo 640 são ideais para aberturas que requerem uma porta corta-fogo tipo balcão. As aplicações comuns incluem fábricas, escolas, concessões, hospitais, lanchonetes e estabelecimentos de varejo. Rotuladas com uma classificação Classe A de 3 horas para aplicações de alvenaria ou uma etiqueta Classe B de 1 1/2 hora em paredes corta-fogo que não sejam de alvenaria, essas portas são projetadas para se expandir para cima em caso de incêndio, permitindo que as guias sejam instaladas niveladas com o peitoril. Estas portas corta-fogo são aprovadas pela UL e podem ser projetadas de forma personalizada para aberturas de transportadores. Seu formato compacto em forma de caixa também proporciona uma aparência de acabamento atraente que requer um espaço lateral mínimo. Esta porta de balcão resistente ao fogo expôs componentes feitos de aço galvanizado com primer. Uma série de recursos padrão e opcionais melhoram ainda mais o desempenho dessas portas para aplicações com proteção contra incêndio.
Segurança integrada.
Essas portas de balcão resistentes ao fogo apresentam ligações fusíveis. Esses links se separam a 165°F (74°C) para condições ambientais abaixo de 100°F (38°C), ou a 212°F (100°C) para condições ambientais acima de 100°F (38°C), para fechar a porta automaticamente sob controle do governador. Essas portas atendem a rigorosos padrões de testes de segurança contra incêndio, incluindo os requisitos da cidade de Nova York (MEA) e do estado da Califórnia (CSFM).
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |