A Porta Thermacore ® AP Modelo 850 foi projetada para oferecer desempenho avançado em aplicações comerciais e industriais onde o controle climático, a durabilidade e a facilidade de manutenção são as principais preocupações. Este sistema de porta seccional de aço apresenta os valores de desempenho térmico mais avançados publicados por qualquer grande fabricante norte-americano de portas seccionais isoladas comerciais de 3".
O desempenho avançado do sistema de portas Thermacore ® AP atende à demanda por mais eficiência térmica, confiabilidade, durabilidade e flexibilidade de design. A porta 850 é a escolha ideal para proteção térmica contra calor ou frio em aplicações pesadas, incluindo: edifícios agrícolas, instalações de armazenamento de alimentos e bebidas, instalações farmacêuticas, instalações climatizadas, instalações de produção industrial, instalações governamentais e docas de envio e recebimento.
Desempenho térmico avançado
Este sistema de porta apresenta os valores de desempenho térmico mais avançados publicados por qualquer grande fabricante dos EUA de portas seccionais isoladas comerciais de 3" com um valor R* de 26, valor U** de 0,038 e um fator U† instalado testado de . 14.
O Thermacore ® AP 850 apresenta construção superior com um perfil de 3" de espessura que consiste em espuma de alta densidade injetada com CFC e isolamento de poliuretano sem HCFC. O núcleo isolado de poliuretano oferece os melhores valores de isolamento por polegada quadrada.
Proporcionando eficiências térmicas adicionais, o perfil de junta macho e fêmea de barreira dupla (patentes pendentes) cria um caminho praticamente impenetrável para vazamento de ar (infiltração de ar) entre as seções da porta. Este perfil de junta exclusivo também serve como uma verdadeira ruptura térmica, com 1-3/4" de largura, evitando que as camadas frontal e traseira transfiram calor ou frio. Uma segunda ruptura térmica de PVC evita ainda mais a transferência de calor ou frio nas vigas finais.
Proteção Avançada de Perímetro
O design perimetral avançado do sistema de portas Thermacore ® AP 850 contribui para um desempenho térmico geral superior. Um ângulo de parede curvo com design exclusivo proporciona um ajuste mais justo da vedação do batente de aço ao ângulo da parede; minimizando o vazamento de ar nas laterais do sistema de porta. Este sistema também possui proteção perimetral avançada de cima a baixo, proporcionando uma classificação de infiltração de ar‡ a 15 mph de 0,09 cfm/pés quadrados (1,65 m³/h/m²).
A vedação do cabeçalho garante uma vedação hermética na parte superior da porta. A vedação inferior, com um retentor de PVC rígido e vedação de bulbo de PVC de dupla dureza, bloqueia vazamentos de ar e água através da seção inferior. A vedação do bulbo EPDM opcional é recomendada para condições climáticas extremas. Nossa vedação de batente de desempenho térmico aprimorado com patente pendente combina uma aba estendida e vedação de bulbo em um design exclusivo para completar a proteção perimetral do sistema de porta.
O sistema de porta Thermacore ® AP fornece uma classificação de Classe de Transmissão de Som (STC)†† de 22, minimizando a transferência de ruído através e ao redor da porta. Quanto maior a classificação STC††, melhor será o amortecimento da transmissão do som através e ao redor da porta.
Flexibilidade no Design
As seções do sistema de porta Thermacore ® AP apresentam tiras de aço contínuas que correm ao longo da largura de cada seção, o que permite que as dobradiças sejam colocadas em qualquer lugar ao longo da seção, colocação leve e desimpedida e montagem central mais fácil de um operador de carrinho. As opções de operação incluem talha de corrente e operador elétrico. As diversas opções de operação e montagem (para canhotos ou destros) proporcionam flexibilidade para atender às necessidades da instalação e da aplicação.
Muitas opções, soluções personalizadas
O Thermacore ® AP Modelo 850 está disponível com diversas opções para atender às necessidades individuais da aplicação. As grandes luzes térmicas proporcionam máxima visibilidade e transmitância de luz; disponível com opções de envidraçamento cuidadosamente escolhidas que otimizam o desempenho térmico, incluindo: vidro isolado, vidro temperado isolado e policarbonato multiparede (transparente, branco, bronze). Lites vem de fábrica com uma moldura preta, molduras de cores correspondentes também estão disponíveis.
As opções de acabamento incluem duas camadas de tinta poliéster cozida, disponíveis em quatro cores para combinar com a estética do design da instalação. Para aplicações com necessidades avançadas de segurança e proteção, considere travas extras, uma borda de detecção, sensores fotográficos e um dispositivo de falha de cabo. Para projetos de alto uso, considere o pacote de molas e componentes de alto ciclo. Peça ao seu Distribuidor Overhead Door™ mais informações sobre as opções de aplicações especiais.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |