Publicar produtos
FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Butt Edge

FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Butt Edge

Traduzido por Google,

Um isolamento de espuma rígida e resistente à umidade, que pode ser instalado no interior ou exterior de paredes, paredes de fundação e sob lajes de concreto. Com uma resistência térmica de R-5 por polegada de espessura, ajudará seu cliente a economizar dinheiro em custos de aquecimento e resfriamento.1 Leves, duráveis ​​e resistentes a impactos, os produtos FOAMULAR® NGX™ são fáceis de manusear e instalar, oferecendo todos a facilidade de uso que você espera do Owens Corning® FOAMULAR® com uma redução de 90% no potencial de aquecimento global.

Escolha o isolamento rígido FOAMULAR® NGX™ para sua próxima reforma e sinta-se confiante de que está ajudando a construir um edifício com eficiência energética e, ao mesmo tempo, proporcionando satisfação ao cliente. Aplicação: Revestimento isolado de paredes externas, Paredes externas de porão: Isolamento externo/interior e pisos de porão

Especificação
  • Owens Corning is a global leader in building materials and insulation solutions, delivering high-performance products for residential, commercial, and industrial construction. Known for innovation in roofing systems, fiberglass insulation, and composite materials, Owens Corning helps create more energy-efficient, durable, and sustainable buildings.

    Their range includes advanced thermal insulation, acoustic solutions, and moisture management systems that support healthy indoor environments and meet modern building code compliance. From shingles and roof underlayment to continuous insulation and air sealing systems, Owens Corning provides integrated solutions for superior building performance.

    With a focus on energy efficiency, sustainable building practices, and green building certifications, the company also leads in fire-resistant insulation, commercial roofing systems, and high-performance composites for infrastructure and transportation. Their residential roofing products are trusted by contractors and homeowners alike, while their technical insulation is used in everything from HVAC systems to industrial applications.

    Through innovation, Owens Corning continues to drive advancements in building science, offering eco-friendly materials, enhanced air quality solutions, and long-term weather protection across a wide range of environments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_C_200-15x24x96-Butt_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation