Publicar produtos
FOAMULAR® C-200-2.5x24x96-Ship Lap

FOAMULAR® C-200-2.5x24x96-Ship Lap

Traduzido por Google,

Um isolamento de espuma rígida e resistente à umidade, que pode ser instalado no interior ou exterior de paredes, paredes de fundação e sob lajes de concreto. Com uma resistência térmica de R-5 por polegada de espessura, ajudará seu cliente a economizar dinheiro em custos de aquecimento e resfriamento.

Leves, duráveis ​​e resistentes a impactos, os produtos FOAMULAR® NGX™ são fáceis de manusear e instalar, oferecendo toda a facilidade de uso que você espera do Owens Corning® FOAMULAR® com uma redução de 90% no potencial de aquecimento global.

Escolha o isolamento rígido FOAMULAR® NGX™ para sua próxima reforma e sinta-se confiante de que está ajudando a construir um edifício com eficiência energética e, ao mesmo tempo, proporcionando satisfação ao cliente.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_C_200-25x24x96-Ship_Lap
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation