Publicar produtos
FOAMULAR® NGX™ F-600-2x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-600-2x24x96-Square Edge

Traduzido por Google,

Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 são produtos de isolamento de poliestireno extrudado (XPS) de alta resistência projetados para uso em aplicações de engenharia que exigem capacidade de suporte de carga adicional, como sob lajes, pisos de concreto, fundações, estradas e trilhos camas, praças e decks de estacionamento e instalações de armazenamento refrigerado.

FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 também podem ser usados ​​em sistemas de isolamento cônicos quando é necessária maior resistência à compressão. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no Potencial de Aquecimento Global (100 anos), incluindo a eliminação completa do HFC 134a.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_NGX_F_600-2x24x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de produtosFOAMULAR® NGX
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation