Publicar produtos
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PAINEL SHAFTLINER DE TAPETE DE VIDRO PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO PROLONGADA

PABCO GLASS SHAFTLINER é adequado para revestir poços de elevadores e construir barreiras leves contra incêndio para paredes de poços de cavidades, escadas e paredes de separação de áreas em aplicações residenciais comerciais e multifamiliares. Seu núcleo de gesso patenteado é reforçado com fibras de vidro e envolto em um revestimento de manta de fibra de vidro laranja distinto e resistente a mofo. Essa combinação fornece estabilidade dimensional adicional que resiste a empenamento, ondulação, encurvamento e flacidez. PABCO GLASS SHAFTLINER tem garantia para exposição prolongada, até 12 meses, sob condições climáticas normais.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosGlass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum