Publicar produtos
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR

    BELMONT TABLE & FLOOR

    Traduzido por Google,
    O formato icônico de sombra raceway da Belmont é forrado com lã feltrada premium ou tecido branco premium que flutua sobre um trio majestoso de postes de madeira maciça (modelo de piso) ou uma base de madeira maciça que ecoa o formato da sombra (modelo de mesa). Perfeitamente adequado para ambientes residenciais e de hospitalidade, o piso e a mesa Belmont são oferecidos em três cores de sombra luxuosas com dois acabamentos ricos em madeira. Veja o pendente Belmont para ver o restante da coleção.
    Especificação
    • Finishes (Shade): White Silverdale Charcoal Finishes (Legs): Oak Walnut MATERIALS: Fabric Shade Solid Hardwood Legs Brass Hardware Fabric Cord Aluminum Stem Ceramic Socket FEATURES: Fully Dimmable SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Power Consumption: 30W (2x 15W LED bulbs) Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 3200 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 9’ (2.74m) Bulb Type: 2x A19 15W LED | 2700K | 1600 Lumens (per bulb)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabelmont-table-floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte