Publicar produtos
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN

    BOLA LANTERN

    Traduzido por Google,
    Baseado na Bola Sphere Table 8, o Bola Lantern adiciona uma alça de couro premium e uma bateria recarregável que permite um nível de portabilidade novo para a família Bola. O tamanho e a estatura do Bola Lantern dão uma sensação de presença que não é encontrada em portáteis, ao mesmo tempo em que mantém a leveza associada aos orbes flutuantes que são Bola. Os discos estão disponíveis em cromo, latão, bronze e preto fosco. As alças de couro estão disponíveis em couro curtido vegetal natural e preto. A duração da bateria varia de 10 a 400 horas, dependendo da intensidade da luz. O Bola Lantern produz 280 lúmens de luz ambiente quente. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio PRÊMIOS DE 2021: Prêmio Europeu de Design de Produto de 2022
    Especificação
    • Finishes: Black/Gunmetal Black/Matte Black Black/Brass Tan/Matte Black Tan/Chrome Tan/Brass MATERIALS: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Leather Handle FEATURES: 4-stage step dimming and full range dimming 10-400hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included IP Rating: IP20 SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 3.2W Color Temperature: 2700-1800K Warm Dim Luminosity: 280 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 6 hr Charge Time (using 10W power plug, not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabola-lantern
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte