Publicar produtos
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO

    BRAZO

    Traduzido por Google,
    A história da Brazo Fundindo a inovadora tecnologia LED com uma experiência de controle de luz calibrada e tátil exclusiva, a Brazo é uma luminária de tarefa inteligente, precisa e facilmente ajustável. Um usuário pode ajustá-la para qualquer propagação de feixe, brilho e direção, controlando o volume e o foco da luz. A cúpula de alumínio no braço da luminária permite grande parte dessa ajustabilidade, permitindo que o usuário a ajuste fluidamente ao redor da fonte de luz para guiar o feixe em qualquer direção. Embora adequada para qualquer ambiente, a versatilidade e a ajustabilidade de 360° oferecidas em sua estrutura mínima tornam a Brazo ideal para uso em ambientes de trabalho. A Brazo se transforma de modelo de mesa para modelo de chão com um braço de extensão simples e é enviada em embalagem plana para fácil transporte. PRÊMIOS: 2008 IDEA Gold Award 2007 Best of Neocon Gold
    Especificação
    • FINISHES: Silver Black White Bronze MATERIALS: CNC machined aluminum Pyrex Glass FEATURES: 360° arm rotation 90° arm tilt Calibrated light focus control Height adjustable Advanced LED array eliminates multiple shadows Full-range dim (in-line rotary dimmer) Ships flat-packed 97% recyclable SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 450 Lumens Luminaire efficacy: 50 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global Multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrazo
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte