Publicar produtos
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL

    CANDÉL

    Traduzido por Google,
    A história do Candél Inspirado por um cone de luz, a graciosa silhueta em forma de vaso do Candél está em perfeita harmonia com o ambiente, permitindo que o ambiente passe. O Candél emite um brilho quente e íntimo como uma vela que certamente seduzirá e se tornará o foco central de qualquer reunião social. O Candél é uma luz LED portátil totalmente recarregável, projetada para ambientes internos e externos. Apresenta um corpo robusto de PMMA em tons Clear, Bronze e Smoke combinado com um impressionante módulo de luz de alumínio anodizado que oferece controle de luz de toque capacitivo para fornecer até 4 níveis de luz para definir o ambiente perfeito. A duração da bateria varia de 10 a 150 horas, dependendo da intensidade da luz. PRÊMIOS: 2020 Hospitality Design Product Award 2021 International Design Awards: Ouro em Iluminação
    Especificação
    • Finishes: Clear diffuser/Silver Module Bronze diffuser/Brass Module Clear diffuser/White Module Smoke Diffuser/Black Module MATERIALS: PMMA Diffuser Aluminum Light Module Fabric Cord FEATURES: 4-stage step dimming 10-150+hr battery life USB charging cable included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 2W Color Temperature: 2500-1800K Warm Dim Luminosity: 110 Lumens Color Rendition Index: 94 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 3 hr Charge Time
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacandel
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte