Publicar produtos
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL

    CAROUSEL

    Traduzido por Google,
    A história do carrossel O carrossel confunde a linha entre ambiente e utilidade, combinando uma superfície de bandeja de carregamento sem fio de configuração baixa para seus dispositivos móveis com iluminação quente e sem reflexos. Seu módulo de luz LED de baixo perfil é discretamente escondido abaixo de sua bandeja de acoplamento e suspenso sobre um difusor de cilindro de acrílico canelado transparente que irradia padrões de luz hipnotizantes na superfície da mesa abaixo. Perfeitamente adequado para uso em mesa ou cabeceira, o carrossel incorpora uma perspectiva exclusivamente híbrida sobre o que uma luz pessoal pode ser. O difusor de base é oferecido em tons transparentes e bronze e pode ser combinado com uma bandeja de aço fiado em acabamentos branco fosco, terracota e preto. PRÊMIOS: 2023 Core 77 Design Award
    Especificação
    • Finishes: Clear diffuser Bronze diffuser Black Terracotta White MATERIALS: Acrylic Diffuser Steel Tray Fabric Cord FEATURES: Wireless charging (2x zones) for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) 3-stage step dimming USB-C Charging port SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI Cord Length: 6’ (1.83m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacarousel
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte