Publicar produtos
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS

    CIELO PLUS

    Traduzido por Google,
    A história da Cielo Plus Por meio de sua forma minimalista e tecnologia LED de painel plano sem reflexos, a Cielo permite que a luz atue como seu elemento expressivo e característica definidora. Ostentando robustos 930 lúmens de luz quente regulável, a Cielo Plus mantém um formato compacto e clássico que se integra a qualquer ambiente, independentemente do estilo. A Cielo Plus é oferecida em dois acabamentos refinados de traço de máquina em prata e latão, bem como dois acabamentos pintados texturizados em branco e preto. A Cielo pode ser suspensa individualmente, em série ou em grupos de lustres para fornecer iluminação quente e equilibrada. Quanto maior o grupo, mais ousado o display. A Cielo oferece escurecimento de alcance total e é composta por LEDs com eficiência energética classificados para até 50 mil horas. Explore o restante da coleção com a Cielo XL.
    Especificação
    • FINISHES: Black Brass Silver White MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens ABS canopy Fabric cord FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable light source Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 12.8W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 930 Lumens Luminaire efficacy: 72 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) (Field Cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacielo-plus
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte