Publicar produtos
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL

    CIELO XL

    Traduzido por Google,
    A série minimalista de pendentes Cielo está se expandindo para incluir o novo e deslumbrante Cielo XL, um design mais alto e fino que oferece acabamentos premium em alumínio usinado e ostenta uma saída quente e brilhante de 1200 lúmens. O Cielo XL é dimensionado perfeitamente para ambientes de hospitalidade e residenciais e pode ser suspenso individualmente, em uma série ou como grupos de lustres para fornecer iluminação focada que é perfeitamente equilibrada e sem reflexos. O Cielo XL é totalmente regulável e emprega tecnologia de LED de painel plano de última geração, classificada para até 50 mil horas de uso. Explore o restante da coleção com o Cielo Plus.
    Especificação
    • FINISHES: Satin Aluminum Polished Aluminum Brass Rose Gold Black Gloss White MATERIALS: Aluminum Canopy Fabric Cord Aluminum Body Polycarbonate lens FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable Height adjustable Glare-free illuminationsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, or 277V 50/60Hz Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1200 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Adjustable height) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacielo-x
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte