Publicar produtos
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP

    CLAMP

    Traduzido por Google,
    Beleza discreta e um nível intransigente de utilidade são essenciais para a filosofia de design Pablo”, diz o designer Dana Cannam sobre sua inspiração para Clamp. “A oportunidade de estender essa sensibilidade a um material tão essencial quanto a madeira foi uma transição natural.” Clamp continua a tradição de Pablo de oferecer peças simples e eficientes combinando dois elementos básicos — madeira e luz — em um par aparentemente oposto do natural e do tecnológico. Enquanto a madeira nobre norte-americana quente compõe sua estrutura, a tecnologia LED mais sustentável e com eficiência energética compreende sua fonte de luz. Projetados para versatilidade e portabilidade, os modelos Clamp, autônomo, de chão e mini incluem um número mínimo de peças que permitem o ajuste infinito de sua luz quente e difusa. PRÊMIOS: Prêmio Red Dot 2012
    Especificação
    • FINISHES: White Oak / Red cord Walnut / Black cord Base Unit: Matte White MATERIALS: Wood lamp assembly Polyurethane bushings Polycarbonate lens Leather clamp pad FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 485 Lumens Luminaire efficacy: 55 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (108x) High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclamp
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte