Publicar produtos
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR

    CONTOUR

    Traduzido por Google,
    A arquitetura de moldura aberta reveladora e elegante da Contour captura iluminação LED quente dentro de uma estrutura de alumínio extrudado notavelmente fina. Inteligente e altamente eficiente, o design minimalista da Contour foi refinado ao essencial, criando um rico espaço interior para seus pertences pessoais, ao mesmo tempo em que fornece uma visão desobstruída de seus arredores. Os interiores de madeira premium e tecido trançado da Contour fornecem um local de descanso convidativo para seus livros, objetos preciosos ou para carregar seus dispositivos móveis com sua porta USB integrada.
    Especificação
    • FINISHES: White/Pearl White/White Oak White/Walnut Graphite/Coal Graphite/White Oak Graphite/Walnut MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Wood or fabric interior ABS Base Fabric cord FEATURES: Full range dim control Glare-free illumination USB Charging portSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 3000K Luminosity: 780 Lumens Luminaire efficacy: 98 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available Patent pending CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontour
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte