Publicar produtos
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 de 5 estrelas4.3(20 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O candeeiro de mesa Night Owl™ nasceu do desejo de criar uma luz nórdica única; aconchegante, aconchegante e informal. Distintas em forma e aparência, a base e a sombra oval se fundem perfeitamente para formar uma única unidade. A sua personalidade é uma adição única a qualquer espaço.
    Especificação
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNight-Owl
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosNight Owl™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)293
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCinza
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos