Publicar produtos
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE

    CORNER OFFICE

    Traduzido por Google,
    Hoje em dia, todo lugar é um local de trabalho. Devido à constante mudança do cenário de trabalho, o novo local de trabalho aberto pode ser inconveniente, pouco convidativo e distrativo. O Corner Office foi projetado para aumentar a flexibilidade e a eficiência do local de trabalho de plano aberto de hoje, definindo o espaço pessoal nesses ambientes dinâmicos. Ele contribui para a motivação, eficiência e bem-estar; fornecendo privacidade visual, redução de ruído, iluminação de tarefas e energia de mesa. O Corner Office fornece luz, energia e privacidade em uma unidade de mesa flexível que é perfeita para grupos de mesas compartilhadas, bem como situações de home office. É uma atualização ergonômica instantânea para mesas e escrivaninhas abertas existentes. Um escritório de mesa pop-up em uma caixa que requer tempo mínimo de instalação. O Corner Office representa um novo tipo de produto para produtividade. É sistêmico e flexível, oferecendo vários graus de privacidade e fornecimento de energia. O sistema compreende três elementos: uma luz de tarefa de canto LED antirreflexo e totalmente regulável que incorpora portas de energia apresentadas em sua armadura; um conjunto de painéis de tecido de dissuasão acústica opcionais; e um acessório de bolso opcional que fornece um local para armazenar um telefone ou tablet, mantendo as coisas organizadas. Facilmente reconfigurável, o sistema é leve e fácil de montar e instalar. O Corner Office pode ser rapidamente reconfigurado para acomodar as necessidades de mudança de grupos de trabalho dinâmicos. PRÊMIOS: Prêmio Melhor do Ano em Design de Interiores de 2017 Prêmio HiP de Design de Interiores Prêmio Metropolis Likes Prêmio Good Design Prêmio IDA Design
    Especificação
    • FINISHES: White / Turquoise White / Chestnut White / Stone Grey White / Anthracite MATERIALS: Aluminum lamp assembly Polycarbonate lens Steel Base Polyester panel FEATURES: Glare-Free LED Fully Dimmable 2 USB type A - 10 - Watts Charging Ports 1 USB type C - 35 – Watts Charging Port SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240VAC Power Consumption: Light 8W and system power is 63W Color Temperature: 3000k Luminosity: 600 Lumens Color Rendition Index: 80+ 50K hour lifespan Cable length: 10’ (3M) BULB TYPE: High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorner-office
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte