Publicar produtos
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light

    LIM Light

    Traduzido por Google,
    Um estudo em reducionismo, Lim não é tanto uma lâmpada, mas sim um conduíte de luz. Sua forma minimalista molda um plano de iluminação alimentado por uma fonte de luz igualmente minimalista — uma matriz contínua de LEDs de alto rendimento e eficiência energética discretamente escondidos em sua armadura. Junto com um braço fino e giratório que permite ao usuário redirecionar a luz, Lim emprega um sistema de fixação magnética que o torna facilmente portátil e ajustável. Lim está disponível em até cinco formatos diferentes, permitindo aplicações de montagem em mesa, piso e sob a superfície. PRÊMIOS: 2010 iF Product Design Award 2009 Best of Neocon Silver
    Especificação
    • FINISHES: Brushed aluminum Graphite White MATERIALS: Aluminum arm Aluminum and steel table base Steel floor base FEATURES: Magnetic attachment Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control Optical switch Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (91x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE 2010 California Energy Mandate Compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte