Publicar produtos
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360

    LIM360

    Traduzido por Google,
    LIM360 é uma luminária de tarefa personalizada e de alto desempenho, cuja estrutura fina e compacta permite que a luz afirme sua presença. A segunda iteração do conceito de luminária Lim, sua forma eficiente molda um plano de iluminação alimentado por uma fonte de energia igualmente eficiente — uma matriz contínua de LEDs de alta saída e economia de energia. Aumentando sua adequação para espaços de trabalho, ela combina rotação de braço contínua de 360° com uma porta USB integrada para carregar dispositivos móveis. A base oferece um refúgio macio e texturizado para tais dispositivos e itens pessoais. LIM360 está disponível em uma variedade de cores neutras e expressivas.
    Especificação
    • FINISHES: White / Silver or Walnut Insert Black /Black or Walnut Insert MATERIALS: Aluminum arm Polycarbonate lens Aluminum base ring Wood or plastic magnet backed base insert FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows USB charging port Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalim360
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte