Publicar produtos
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK

    LINK

    Traduzido por Google,
    Projetado por Peter Stathis em colaboração com Pablo Studio, o Link moderniza a clássica luminária de tarefa pantográfica. Esta nova articulação reduz a complexidade mecânica de seu referente de 1937 e incorpora a mais avançada tecnologia LED de eficiência energética da atualidade. Ao mesmo tempo em que honra o conceito de pantógrafo, seu design elimina molas e fios visíveis em favor de uma forma consolidada na qual a cúpula e a alça são fundidas como uma só. Desta forma, o Link equilibra perfeitamente desempenho e estilo para atender às necessidades de iluminação focadas de qualquer espaço. Sua ampla gama de modelos inclui corpos de lâmpadas pequenos e médios que podem ser instalados sobre opções de base de mesa, piso, grampo e montagem na parede para ambientes residenciais, de escritório e de hospitalidade. PRÊMIOS: 2009 IDEA Silver Award 2009 ID Annual Design Review Honoree 2009 Spark Design Award 2008 ICFF Editor's Choice Award
    Especificação
    • FINISHES: White Silver Black Orange Green MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens Table Base: Zinc/steel Floor Base: Steel base with aluminum stem Clamp, Wall, Grommet mounts: aluminum FEATURES: 360° rotation at base Full-range height adjustability 180° front to back head tilt Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed OCC model available upon request Link USB sold separately SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 47 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalink
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte