Publicar produtos
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant

    Nivél Pendant

    Traduzido por Google,
    Redefinindo o futuro na iluminação pendente, a silhueta pura e elegante da Nivél apresenta uma paleta colorida de formas de sombra fiadas combinadas com um mecanismo de luz LED de painel plano articulado que gira graciosamente no eixo para focar a luz para baixo ou como uma lavagem de parede para fornecer controle de luz perfeito para qualquer espaço. O pendente Nivél pode ser suspenso individualmente ou em grandes conjuntos de várias luzes alimentados por uma única cobertura com fiação, permitindo que o usuário reposicione as luzes para qualquer altura, extensão e direcionalidade desejadas. Disponível em 2 tamanhos: 15” (38 cm) e 22” (56 cm) e 6 acabamentos com revestimento em pó em branco fosco, terracota, verde floresta, azul ardósia, expresso e preto texturizado com opção de cabo de tecido grafite ou branco e cobertura de teto. A Nivél também está disponível em variações de montagem embutida em branco para ambos os tamanhos.
    Especificação
    • FINISHES: Cord: Black, White Shade: Black, White, Terracotta, Slate, Forest, Espresso MATERIALS: Steel Shade (15in) Aluminum Shade (22in) Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable 45 Degree Shade Tilt SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 10.5W Color Temperature: 2700K Luminosity: 15"(550 Lm), 22"(740 Lm) Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanivel-pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte