Publicar produtos
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA

    PICCOLA

    Traduzido por Google,
    Como seu primeiro produto, Piccola é a personificação original da filosofia de design "menos é mais" de Pablo Pardo. Criado como uma luminária utilitária pessoal, a forma de Piccola é mínima, mas também tátil, lúdica e convidativa à interação. O couro italiano flexível da luva cobre sua base macia e flexível, que o usuário pode inclinar em qualquer ângulo enquanto sua cúpula de alumínio flutua para permanecer nivelada. É essa base maleável que mantém a sensibilidade de Piccola em qualquer posição — sensibilidade destinada a tornar cada articulação orgânica e pessoal. Piccola faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de São Francisco. PRÊMIOS: ID Magazine Gold Award 1993 Coleção permanente do SF MOMA
    Especificação
    • FINISHES: Ivory Black Red Purple Tangerine Mustard MATERIALS: Lambskin leather Aluminum shade and post FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Adjustable to any desired angle SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 8’ (244cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 15.5W HAL GY6.35 2900K 380 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapiccola
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte