Publicar produtos
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

    Pilar

    Traduzido por Google,
    Brincalhão e escultural em design, Pilar é um estudo em proporções geométricas que meticulosamente realçam o caráter de seus materiais para criar iluminação ambiente pura e quente para qualquer variedade de espaços. Pilar incorpora um diálogo harmonioso entre solidez e leveza, apresentando uma coluna monolítica em mármore com um globo de vidro flutuante que define sua silhueta icônica. Pilar é oferecido em bases de mármore branco Carrara e preto Marquina com um globo de vidro Opal fosco de 12” (30,5 cm) e apresenta um dimmer de alcance total em linha para selecionar qualquer configuração de luz e ambiente desejados.
    Especificação
    • Finishes: Marquina Black Carrara White Materials: Marble Base Opal Glass Globe Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 20 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 1K hour lifespan Cable length: 6’ (1.8m) 1 year warranty BULB TYPE: LED BT-15 8W Frosted White CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapilar
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte