Publicar produtos
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO

    PIXO

    Traduzido por Google,
    Embora incorpore uma forma emotiva e humanística, a Pixo, em seu núcleo conceitual, é uma luz de tarefa ultraeficiente. Funcionalidade e necessidade conduzem seu design. Ela aproveita ao máximo sua estrutura e seu espaço por meio de cada recurso: a cúpula de luz giratória e o braço altamente manobrável da Pixo lhe conferem a máxima utilidade em um espaço mínimo. Sua luz LED compacta e de economia de energia é infinitamente ajustável, permitindo que o usuário concentre luz quente e sem reflexos onde for necessário. Para maior conveniência, o elegante fator de forma apresenta escurecimento de alcance total por meio de seu interruptor óptico fácil de usar. A base integra uma porta USB para carregar dispositivos móveis. Além disso, as peças superior e inferior são enviadas separadas uma da outra para reduzir materiais de embalagem e custos de envio. A Pixo é 97% reciclável. Agora oferecemos uma versão atualizada da Pixo, a Pixo Plus, que oferece carregamento sem fio integrado à base para seu dispositivo móvel. PRÊMIOS: Prêmio Red Dot 2012
    Especificação
    • FINISHES: White Silver Graphite Azure Glow Orange White with Brass Arm Custom finishes available on special orders MATERIALS: Formed aluminum arm Polycarbonate shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° arm rotation 180° arm tilt 360° shade rotation USB charging port Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% Optical switch - ADA compliant Occupancy sensor model available upon request Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 6W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 54 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (78x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS *Pixo will be available while supplies last.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapixo
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte