Publicar produtos
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo

    Sky Solo

    Traduzido por Google,
    A Sky Collection foi inspirada como um sistema de iluminação pendente modular e o Sky Solo é seu principal elemento fundamental. Seu design minimalista todo em alumínio destaca uma poderosa fonte de luz de painel plano de dois lados com tecnologia LED Dim to Warm que pode fornecer até 1250 lúmens de luz ambiente quente em todas as direções. O Sky Solo pode ser suspenso individualmente, em série ou como grupos de lustres marcantes para ambientes residenciais, contratuais e de hospitalidade. O elemento de luz do Solo também pode ser combinado com uma ampla gama de refletores de sombra premium em metal, madeira e feltro acústico para fornecer uma extraordinária amplitude de soluções de desempenho e decorativas para ambientes residenciais, de escritório e de hospitalidade. Explore o restante da Sky Collection com Sky Dome, Sky Sound e nossa mais recente adição Sky Dome Flush PRÊMIOS: 2020 Metropolis Likes Award 2020 NYCxDESIGN: Homenageado por Luminárias Pendentes 2020 IDA Product Design Awards: Prata
    Especificação
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Pant MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky-solo
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte