Publicar produtos
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound

    Sky Sound

    Traduzido por Google,
    A Sky Collection é um sistema de iluminação pendente modular com várias opções de refletores de sombra para vários benefícios decorativos e de desempenho. O Sky Sound combina desempenho acústico com iluminação omnidirecional poderosa para fornecer uma solução pendente única que minimiza o ruído ambiente e contribui para um espaço de trabalho positivo. Sua elegante sombra de disco de feltro PET é suspensa por um mastro de alumínio polido e está disponível em tamanhos de 18” (45,8 cm)/24” (61 cm)/32” (81 cm) com cores ricas e vibrantes para criar um ambiente harmonioso de luz e silêncio para melhorar nosso bem-estar. Explore o restante da Sky Collection com Sky Solo, Sky Dome e nossa mais recente adição Sky Dome Flush PRÊMIOS: 2020 Metropolis Likes Award 2020 NYCxDESIGN: Homenageado por Luminárias Pendentes 2020 IDA Product Design Awards: Prata
    Especificação
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Shade): Stone Grey Anthracite MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy PET felted disc shade FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination Acoustic dampening shade (NRC .75) Shade options : 17.5"(45cm), 23.5"(60cm), 32"(81cm) discs CANOPY FINISHES: White canopy Black canopy SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky-sound
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte