Publicar produtos
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS

    SOLIS

    Traduzido por Google,
    Ao criar Solis, o designer Carmine Deganello decidiu se envolver com a luz em sua forma arquetípica: os raios do sol. A peça resultante é uma mistura envolvente de luz e sombras, lançando raios brilhantes e padrões radiantes em um espaço. O efeito é uma sensação de leveza — e um ambiente redefinido que convida a um novo tipo de relacionamento com a fonte de luz. Uma luminária suspensa feita de tecido de poliéster leve e aço inoxidável, Solis pode ser usada como um pingente, pendurada em uma parede ou como uma luminária portátil e independente.
    Especificação
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Polyester fabric shade Nickel-chrome steel hardware Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer) Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Fire retardant polyester fabric Cord length: 13’ (396cm) from lamp to dimmer (Field Cuttable for pendant), 6' (183cm) from dimmer to plug Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 2700K 950 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolis
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte