Publicar produtos
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM

    SOLIS DRUM

    Traduzido por Google,
    O novo Solis Drum Pendant é a mais recente adição à elegante família de suspensões Solis. Apresentando uma mistura envolvente única de luz e sombra, o Solis Drum é feito de tecido de poliéster cortado a laser combinado com uma construção de anel superior e inferior de alumínio que permite que a sombra fique pendurada sob tensão. O Solis Drum também emprega um impressionante difusor de domo de LED que abrange o diâmetro do anel superior, irradiando luz para baixo e para os lados para lançar padrões quentes e brilhantes no espaço que o cerca. O efeito é uma sensação de leveza que convida a um novo tipo de relacionamento com a fonte de luz. Perfeito sobre uma mesa de jantar, uma entrada ou em grandes grupos.
    Especificação
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Chrome plate steel Chrome plate aluminum Acrylic diffuser Polyester fabric shade Fabric cord FEATURES: Full-range dim Ships flat-packed High powered LED light source SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 60Hz Power Consumption: 35W(24")80W(36") Color temperature: 2700K Note:3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 2500 Lumens (24") 5600 Lumens (36") Luminaire efficacy: 71 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (609cm) CERTIFICATIONS: ETL, RoHS, PSE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolis-drum
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte