Publicar produtos
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL

    SWELL / SWELL XL

    Traduzido por Google,
    Elegante e infinitamente flexível, o Swell é um sistema de iluminação LED modular projetado para misturar perfeitamente a linha entre iluminação interna e externa. Formado em alumínio fiado, os 3 designs de sombra do Swell combinam linhas fluidas e onduladas com um interior de latão radiante e podem ser misturados e combinados para criar agrupamentos dinâmicos. O Swell pode ser suspenso individualmente, como um lustre ou como cordas de sombra interconectáveis ​​para complementar perfeitamente ambientes residenciais, comerciais, de lounge e de hospitalidade. O Swell agora está disponível em novos tamanhos XL impressionantes para espaços que exigem escala excepcional.
    Especificação
    • FINISHES: Matte Black/Brass/Black Cord Matte White/Brass/White Cord Brass/Brass/Black Cord MATERIALS: Steel Canopy Aluminum Socket Spun Aluminum Shade Aluminum Check-Ring PVC Cord FEATURES: Fully dimmable Damp rated (For indoor and covered outdoor areas only) Interchangeable shadesSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption:13W Color temperature: 3000K Note: 2700K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1000 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI 50K Hour lifespan Cord length 10ft Dark Sky compliant Title 20 compliant Title 24 compliant BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 3000K 1000 Lumens CERTIFICATIONS: ETL, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswell-swell-xl
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte