Publicar produtos
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia

    Talia

    Traduzido por Google,
    O design refinado e compacto da Talia abrange apenas os elementos essenciais para cumprir sua finalidade. Inteligente e potente, a Talia foi projetada para controle máximo de luz, combinando tecnologia de luz plana totalmente regulável e sem reflexos com rotação de poste de 360° e rotação de sombra de 180° para satisfazer as necessidades de iluminação de tarefas e ambientes. O modelo de mesa Talia também possui carregamento por indução sem fio para acomodar dispositivos móveis + porta USB para maior conveniência. Disponível nos modelos de mesa e de chão, a Talia é oferecida em 6 combinações elegantes de cores e detalhes metálicos para dar um toque refinado a qualquer ambiente e decoração.
    Especificação
    • FINISHES: White Grey Black White with Silver Post Grey with Silver Post Black with Brass Post Custom finishes available on special orders MATERIALS: Extruded aluminum post ABS/PC shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° post rotation 180° shade rotation Wireless charging for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) USB charging port Advanced LED flat-panel eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% 6-hour energy saving auto-off timer Optical switch - ADA compliant Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.1W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 51 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatalia
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte