Publicar produtos
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant

    T.O Pendant

    Traduzido por Google,
    A TO celebra a importância da luz como um pilar em nossa vida diária. A TO apresenta uma elegante varinha de luz suspensa por duas correias decorativas de náilon trançado finalizadas com recursos sobremoldados que permitem uma rotação completa de 360 ​​graus para direcionar a luz em todas as direções. O pendente TO pode se transformar de uma luz direta orientada para a tarefa em um ambiente indireto com o mínimo de esforço. Seu sistema de suspensão permite a máxima liberdade e criatividade para suspender em uma ampla variedade de configurações, de séries lineares a agrupamentos multieixos e multiníveis para criar exibições impressionantes para ambientes residenciais e de trabalho. O pendente TO é oferecido em acabamentos cromados polidos, preto fosco e cinza fosco combinados com correias de suspensão em laranja queimado, grafite e cinza claro e pode ser misturado e combinado de acordo com qualquer desejo. Explore o restante da coleção com a mesa e o piso TO. Designer: Carmine Deganello + Pablo Studio PRÊMIOS DE 2023: Prêmio Frame de 2023
    Especificação
    • FINISHES (Lamp): Chrome Matte Black Matte Grey FINISHES (Belts): Burnt Orange Graphite Light Grey MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Fabric Cord Nylon Webbing FEATURES: 360° arm rotation 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Consumption: 10W Color Temperature: 2700K Luminosity: 750 Lumens Luminaire efficacy: 75 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) BULB TYPE: High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicato-pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte