Publicar produtos
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor

    T.O Table and Floor

    Traduzido por Google,
    TO celebra e reforça a importância da luz como um pilar em nossa vida diária. Uma coluna monolítica se ergue para suportar uma linha horizontal e vertical de luz para fornecer controle preciso da luz em todas as direções. TO incorpora um diálogo harmonioso entre solidez e leveza, oferecendo contextos ilimitados para uso em ambientes residenciais e de trabalho, tudo dentro de uma pegada mínima. TO apresenta uma fonte de luz LED totalmente regulável com interruptor de pressão tátil posicionado apropriadamente na extremidade do braço. Ambas as versões de mesa e chão apresentam um braço de luz magneticamente fixado sobre uma base de cilindro de mármore, enquanto a haste de luz pode ser girada até 360 graus para fornecer luz direta e indireta para as necessidades de iluminação de tarefas e ambientes. TO é oferecido em 2 acabamentos de base de mármore em preto Marquina e branco Carrara, enquanto o braço de luz é elegantemente contrastado em superfícies polidas em latão e cromo. TO é uma integração perfeita de iluminação funcional e escultura. Explore o resto da coleção com o pendente TO. Designer: Carmine Deganello + Pablo Studio PRÊMIOS 2021: 2022 Interior Design HiP Awards: Iluminação 2022 Architizer A+ Product Awards: Iluminação decorativa e autônoma 2022 Architectual Record: Melhores produtos de iluminação 2023 Paris Design Awards: Móveis e iluminação
    Especificação
    • FINISHES (Base): White Carrara Marble Black Marquina Marble FINISHES (Arm): Brass Chrome MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Marble Base Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 4.5W Color Temperature: 3000K Luminosity: 300 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicato-table-floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte