Publicar produtos
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini

    UMA Mini

    Traduzido por Google,
    Apresentando a UMA Mini, a mais nova adição à família UMA, agora mais portátil do que nunca para viajar com você aonde quer que você vá. A revolucionária lanterna UMA Mini segue todas as dicas de sua irmã mais velha, UMA, fundindo tecnologia LED de última geração com som surround de alta fidelidade de 360°, enquanto ostenta um recurso de modo de festa que permite parear até 24 unidades simultaneamente via Bluetooth® para criar o ambiente perfeito. A UMA Mini também possui controle de volume sensível ao toque e 3 configurações de nível de luz suave para definir o clima perfeito. Invocando o símbolo primordial da lanterna e o calor de uma fogueira, a UMA Mini é a peça central perfeita para reuniões sociais em casa, lounges de restaurantes e qualquer ambiente ao ar livre. Explore o resto da coleção com a Uma. Descontos por volume estão disponíveis para pedidos grandes. Entre em contato com info@pablodesigns.com para obter detalhes adicionais.
    Especificação
    • Finishes: Matte white/gray fabric Materials: Diffused Polycarbonate lens Leather strap Steel Grille Silicone feet Protective cotton bag w/ leather cord Features: Portable + rechargeable 3 stage dim control Rich 360° sound Bluetooth® connectivity Party Mode up to 24 units 20 hour battery life ( light only) 15 hour battery life (light and music) IP54 Damp rated USB charging cable included USB-C rapid charging *Specifications: Power Consumption: 4W(light) 8W MAX(speakers) Color temperature: 2000K Luminosity: 100 Lumens MAX Color Rendition Index: 90 CRI Battery life: Up to 20 hours Charging time: Up to 3 hours Battery life: Up to 8 hours Power cable length: 6’ (183cm) 1 year warranty Patent pending Certifications: ETL, CE, IP54 *Charger block not included. 10W charger block recommended for efficient charging.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauma-mini
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte