Publicar produtos
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings

    L200 Checker Plate Stair Landings

    4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema Checker Plate Stair da Pacific Stair Corporation da série 200 é usado em conjunto com os patamares de checker plate. As escadas e patamares podem ser galvanizados ou preparados antes da aplicação no local de uma camada final de tinta de acabamento. Este sistema de escadas não requer trabalho adicional após a instalação.

    Especificação
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
      • Galvanize
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical200-checker-plate-stair-landings
    • Familia de productoLandings
    • Grupo de produtosL200 Checker Plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States