Publicar produtos
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2

    Sliding door cabinet PRISMA 2

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uso inteligente do espaço

    O espaço é um bem raro e, portanto, caro, especialmente em áreas conurbadas. Otimizar o espaço disponível sem descurar as necessidades de bem-estar dos colaboradores é, portanto, um grande desafio para as empresas modernas. A digitalização e os métodos de trabalho modernos também reduzem a necessidade de espaço de armazenamento convencional. Os nossos armários funcionais PRISMA 2 caracterizam-se pela operabilidade recíproca, permitindo que um armário seja utilizado por dois utilizadores em simultâneo. Os armários podem ser utilizados diretamente no local de trabalho ou como elementos de divisão de espaços.

    Diferentes tipos de armários com diferentes divisórias frontais - desde prateleiras abertas até portas suspensas e deslizantes, gavetas frontais e persianas transversais - permitem conceitos inovadores de local de trabalho com alta eficiência de espaço e grande configurabilidade individual.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacabinet_ST_P2
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtoscabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1141
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice storage units
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Netherlands
    Switzerland