Publicar produtos
Horus
PalmShield

Horus

Traduzido por Google,

Único e arrojado. Se você tem um caminho curvo que precisa de sombra, este é o produto ideal! A estrutura de sombreamento Horus traz conforto e estilo para áreas comerciais. Se você administra um parque empresarial ou um jardim público, seus funcionários, clientes e visitantes precisam de um local sombreado para descansar em dias quentes. Construída com materiais resistentes e com acabamento em pintura eletrostática a pó durável, ela oferece desempenho de longa duração e apelo visual para aplicações comerciais, municipais e institucionais.


Especificação
    • Elegant Design: Distinctive curved shape for a modern architectural effect. This design features a slatted canopy to provide both shade and ventilation.
    • Custom Design: Height and length of this product is customized to meet the spatial parameters of the customer's installation site.
    • Long-Lasting Materials: Heavy-gauge materials featuring a powder-coated finish, which provides superior resistance to rust and corrosion.
    • Multiple Color Options: Corrosion-resistant powder coat finish available in multiple color options to match your surroundings.
    • Optional Rooftop Materials: Enhance your Horus shade structure with laced on sails, retractable screens, and other canopies available for PalmSHADE's products.
    • Applications: Ideal for business parks, amusement parks, gardens, and public walkways.
    • Standard: The Standard Horus sun shade comes in the form of a gradual curve, suited for shading walkways and garden paths.
    • Master: This shade also comes in a Master form, wherein the structure is designed to have its ends meet and form a circle: ideal for installing shade around the perimeter of a tree, pond, or a fountain.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHorus-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas