Publicar produtos
Mithra
PalmShield

Mithra

Traduzido por Google,

Com a estrutura de sombreamento Mithra, você poderá desfrutar de anos de relaxamento confortável ao ar livre em sua casa, propriedade comercial ou espaço público. Fabricada em aço com revestimento em pó resistente à ferrugem, suas diversas partes são montadas com os tradicionais acessórios de aço inoxidável da PalmSHADE. Esta estrutura de sombreamento é ideal para clientes que desejam proteção solar filtrada — o suficiente para proporcionar sombra, mas permitindo a entrada de luz na área de descanso abaixo. A exposição prolongada ao sol pode causar diversos problemas de saúde, incluindo insolação, queimaduras solares, desidratação e até câncer de pele. A melhor maneira de evitar esses efeitos e ainda aproveitar o ar livre é ter acesso a uma área sombreada. As estruturas de sombreamento Mithra da PalmSHADE são ótimas para decks, áreas de piscina, parques e jardins. Personalizamos a cobertura espacial de cada estrutura de sombreamento de acordo com as necessidades específicas de cada local de instalação.

Especificação
    • Striking Canopy Design: Sleek rectangular design with horizontal slat roof to protect and shade a large area.
    • Superb, Customizable Construction: Heavy-gauge steel construction for stability and durability. The height and canopy dimensions of this shade structure are custom-made to accommodate your installation site.
    • Shade, Air Movement, and Filtered Light: The infill of the canopy provides shade along with ventilation and filtered light.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple color options. PalmSHADE can color your shade to match or complement its surroundings.
    • Optional Canopies: Distinguish your shaded area even further with a retractable screen, canopy, or sail. All available for PalmSHADE's products.
    • Applications: Perfect for walkways, plazas, courtyards, hotels, resorts, parks, and commercial sites.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMithra-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas