Publicar produtos
Sol Shade
PalmShield

Sol Shade

Traduzido por Google,

A estrutura de sombreamento Sol combina vigas robustas e um design de telhado ripado para proporcionar a melhor experiência de relaxamento ao ar livre. Estar ao ar livre em um dia ensolarado pode ser muito agradável, mas a exposição prolongada aos raios solares, ricos em ultravioleta, pode causar queimaduras solares e até câncer de pele. Sem mencionar que é fácil ficar desidratado em dias especialmente quentes. Além do protetor solar e do acesso regular à água potável, uma ótima maneira de minimizar esses riscos é se abrigar sob uma cobertura de proteção solar.

Os componentes individuais do Sol são altamente resistentes à ferrugem, o que significa que a estrutura pode suportar chuva, neve e gelo sem sofrer os efeitos da corrosão. Todos os componentes possuem acabamento em pintura eletrostática a pó e são montados com os confiáveis ​​acessórios de aço inoxidável da PalmSHADE. O resultado é uma estrutura de sombreamento profissionalmente projetada que proporcionará conforto a proprietários de residências, visitantes de parques, clientes de terminais rodoviários, etc., por muitos anos. Confira nossos projetos de coberturas já existentes ou colabore com nossa equipe para criar um projeto original e personalizado! Além disso, projetamos e personalizamos estruturas de sombreamento de acordo com as necessidades específicas do seu local!

Seja como cobertura para um terraço, um toldo para área de descanso ao ar livre ou um elemento arquitetônico de sombreamento, a Estrutura de Sombreamento Sol combina forma e função para oferecer uma solução sofisticada e duradoura para áreas externas. Confira nossa ampla seleção de acessórios opcionais para toldos abaixo. Aumente o apelo visual e o conforto da sua estrutura de sombreamento com uma tela retrátil, uma vela ou um toldo colorido!

Especificação
    • Modern Architectural Design: Streamlined aesthetic that complements office buildings, restaurants, and public spaces.
    • Durable Aluminum Construction: Engineered to withstand the elements with minimal maintenance required.
    • Customizable Dimensions & Finishes: Available in multiple sizes and colors to match your project’s specifications.
    • Optional Canopies: Increase your shade structure's style and comfort levels with one of our optional canopies.
    • Easy Installation: Modular system allows for quick and efficient setup on concrete, deck, or rooftop surfaces.
    • Sustainable & Low Maintenance: Aluminum construction eliminates rot, warping, and repainting needs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSol-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas