Publicar produtos
Surya
PalmShield

Surya

Traduzido por Google,

Se você precisa de uma estrutura de sombra visualmente atraente para sua casa, condomínio ou área de descanso ao ar livre, a estrutura de alumínio Surya é a solução ideal! Uma pérgola retangular composta por vigas, colunas, terças embutidas e um painel vertical de privacidade, esta estrutura é perfeita para cobrir cadeiras, mesas, churrasqueiras e muito mais. Agora, você pode relaxar ao ar livre por longos períodos em uma sombra aconchegante. Graças ao painel de privacidade incluso, você também fica protegido do vento, de olhares indiscretos e, se a parede estiver voltada para o oeste, do brilho intenso do pôr do sol. O revestimento em pó de alta qualidade e os acessórios de aço inoxidável da PalmSHADE garantem a durabilidade da estrutura de sombra Surya por muitos anos! Nossos designers e fabricantes especializados projetam cada estrutura de sombra de acordo com as necessidades específicas do seu espaço.

Seja para projetar um espaço de lazer na cobertura, um terraço de restaurante ou um pátio corporativo, a estrutura de sombreamento Surya oferece uma combinação perfeita de estilo, sombra e resistência.

Especificação
    • Architectural Elegance: Modern louvered design enhances aesthetics while providing functional shade and airflow.
    • Durable Aluminum Construction: Corrosion-resistant materials ensure longevity in all climates.
    • Integrated Privacy Panels: Vertical louvers add both coverage and visual interest.
    • Customizable Options: Available in multiple colors, finishes, and sizes to meet your design requirements.
    • Optional Canopies: Boost your shade structure's appeal with an optional retractable screen, sail, or canopy.
    • Low-Maintenance & Eco-Friendly: Aluminum structure resists rust, warping, and repainting needs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSurya-sunshade-structure
  • Familia de productoSunshade Structure
  • Grupo de produtosSunshade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Pérgulas