Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva

    Traduzido por Google,
    Impossível não se deixar tentar pelas generosas tábuas e pelo acabamento escovado e lacado com aspecto mate e cru! Esta gama irá seduzir os amantes de pavimentos de madeira francesa com linhas refinadas, bem como aqueles que preferem nós, fissuras e outras peculiaridades, atestando o carácter único de cada tábua.
    Especificação
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017897
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019700
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000059
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1016640
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016634
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016985
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-bois-flotte-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor