Publicar produtos
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - 200mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    Carvalho Dinesen

    Ver um carvalho na natureza é sempre uma experiência impressionante, e sua vitalidade é notável. Orgulhamo-nos de produzir tábuas de carvalho que preservam e respeitam a personalidade da árvore. Nossa madeira bruta vem de grandes carvalhos de até 200 anos de idade da melhor qualidade de florestas na Dinamarca e em toda a Europa. Juntamente com o processamento cuidadoso, isso torna o Dinesen Oak único.

    Natural e clássico

    Estrutura dinâmica com uma expressão natural. Autêntico e quente. Mais nós.

    &

    Estrutura sutil com uma expressão clássica. Harmonioso e calmo. Menos nós.

    Carvalho - Comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues em comprimentos disponíveis. Isso cria uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada prancha é feita com o maior comprimento possível, o que permite utilizar uma proporção muito elevada da madeira bruta.

    Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Especificação
    • Description

      Products described as Dinesen
      Oak (Quercus Robur) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)


      Declaration of Performance No.: Oak DoP 2013-3

      www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-200mm-22mm-OCN22200E_1-4
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosOak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira