Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze, Herringbone

Traduzido por Google,
A linha Timeless Natural Hues está decolando! O verniz topázio escovado fosco certamente será popular entre todos os amantes de pisos de madeira. Para criar uma decoração gráfica com charme moderno, recomendamos um padrão espinha de peixe chevroned inspirado na moda masculina.
Especificação
    • French oak Authentic Topaze, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1016618
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-authentic-topaze-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText