Publicar produtos
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

Traduzido por Google,
Com seu acabamento oleado a giz, este piso de madeira de engenharia revela o verdadeiro espírito autêntico do carvalho. As tábuas de 90 cm de largura ajudam a criar um design gráfico específico de acordo com a instalação escolhida: tira reta ou espinha de peixe, em efeito tijolo ou padrões de escada. O pavimento ganha assim vida com muita elegância, seja no seu escritório ou na sua sala de jogos.
Especificação
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosDaylight Whites
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)590
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor