Publicar produtos
Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring
Dinesen

Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring

Traduzido por Google,

Carvalho Dinesen

Ver um carvalho na natureza é sempre uma experiência impressionante, e sua vitalidade é notável. Orgulhamo-nos de produzir tábuas de carvalho que preservam e respeitam a personalidade da árvore. Nossa madeira bruta vem de grandes carvalhos de até 200 anos de idade da melhor qualidade de florestas na Dinamarca e em toda a Europa. Juntamente com o processamento cuidadoso, isso torna o Dinesen Oak único.

Clássico

Estrutura sutil com uma expressão clássica. Harmonioso e calmo. Poucos nós.

Carvalho - Comprimentos aleatórios

Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues em comprimentos disponíveis. Isso cria uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada prancha é feita com o maior comprimento possível, o que permite utilizar uma proporção muito elevada da madeira bruta.

Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDinesen-Oak-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-350mm-30mm-O30350E_2-5
  • Familia de productoSolid Plank Floors
  • Grupo de produtosOak
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)5000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)650
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira