Publicar produtos
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva

    Traduzido por Google,
    Elegância e luxo simples, todos os dias. Use cores para personalizar seu interior. Aqui, a beleza natural do carvalho foi usada para criar um espaço calmo e intemporal, com algumas flores e toques muito discretos de malva criando uma sensação fresca, relaxada e fresca. Se você gosta de estilos naturais e românticos, este piso de carvalho francês está na sua rua.
    Especificação
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005774
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 101701
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core HDF
        Item number: 1014261
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019817
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006159
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-classic-bois-flotte-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText