Publicar produtos
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Satin, Diva

    Traduzido por Google,
    Como cada tábua é única, tanto em termos de grão como de textura, cada pavimento de madeira tem a sua própria identidade. Reflexos e sombras são delicadamente realçados aqui com um acabamento acetinado próximo à cor natural. Quando colocado em uma sala de jogos que mais tarde se tornará um escritório e depois um quarto, levará consigo todas as lembranças de uma vida.
    Especificação
      • French oak Classic Satin, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005768
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005777
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000553
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1005748
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006161
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-classic-satin-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)385
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor