Publicar produtos
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12

Traduzido por Google,

Usado para dar suporte ao sistema 12x4, abrangendo duas gotas de haste rosqueada com 18 polegadas de distância. Pode ser instalado por cima ou por baixo. O suporte é preso a cada haste rosqueada com duas porcas. Os grampos deslizantes pré-montados permitem uma montagem rápida no canal. Use uma chave de porca de 7/16 pol em grampos deslizantes, para haste rosqueada de 1/2 pol.

    Especificação
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 21.52
      Overall Length (mm) - 546.6
      Overall Width (In.) - 2.26
      Overall Width (mm) - 57.3
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 546.6
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TB12
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL